- Produk
- IW5009
Inductive sensor
IW5009
IW-3008-BPOG/ 6m
Inductive sensor
IW5009
IW-3008-BPOG/ 6m
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 8 |
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 60 x 36 x 10 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 15; (24 V) |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 1 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 120 |
Pelindung hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 8 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...6.5 |
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
Casing | persegi panjang |
---|---|
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | 60 x 36 x 10 |
Material | PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0.14 mm² |
---|