- Produk
- IV5039
Inductive sensor
IV5039
IVE3015-BPKG/US-100-DPS
Inductive sensor
IV5039
IVE3015-BPKG/US-100-DPS
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: IV5025 atau IV5047 Perbandingan produk: IV5039 / IV5025 / IV5047 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 15 |
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 40 x 40 x 118 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...60 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 20; (24 V) |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 3 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 150 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 15 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...12.1 |
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
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | persegi panjang |
---|---|
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | 40 x 40 x 118 |
Material | PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|