- Produk
- IQ5004
Cylinder sensor for tie-rod cylinder
IQ5004
IQ5004/ 6m
Cylinder sensor for tie-rod cylinder
IQ5004
IQ5004/ 6m
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
Konsumsi arus [mA] | < 2 |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 5 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.3 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Sensitivitas respons [mT] | 2...35 |
---|---|
Kecepatan pergerakan [m/s] | < 10 |
Akurasi/deviasi
Histeresis [mm] | 1 |
---|---|
Kemampuan pengulangan [mm] | 0.1 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan/getaran | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Data teknis
Tipe silinder | silinder pneumatik |
---|---|
Material | plastik |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 6 m, PVC |
---|