- Produk
- IO5009
Inductive sensor
IO5009
IOC2010-ARKG
Inductive sensor
IO5009
IOC2010-ARKG
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 10 |
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 26 x 26 x 41 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 4.5 |
Arus beban minimal [mA] | 4 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 0.6 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 250 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 10 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...8.1 |
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
Casing | persegi panjang |
---|---|
Permukaan pendeteksian | sisi |
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | 26 x 26 x 41 |
Material | PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0.5 mm² |
---|