- Produk
- IN5411
Inductive sensor
IN5411
INV2004DARKG/US
Inductive sensor
IN5411
INV2004DARKG/US
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | 2 x biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 33 x 60 x 64 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC; (; sesuai PELV) |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | 2 x biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 4.6 |
Arus beban minimal [mA] | 4 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 0.8 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 500 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...3.25 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
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
Casing | persegi panjang |
---|---|
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | 33 x 60 x 64 |
Material | casing: PA; sekrup: baja tahan karat; washer: baja tahan karat |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |