Inductive sensor
IN5235
IN-3002-BPKG/50M
Inductive sensor
IN5235
IN-3002-BPKG/50M
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 2 |
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 40 x 12 x 26 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 15; (24 V) |
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
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1400 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 2 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...1.6 |
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
MTTF [ANN] | 2577 |
Data teknis
Casing | persegi panjang |
---|---|
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | 40 x 12 x 26 |
Material | PBT |
Torsi pengencangan [Nm] | < 0.5 |
---|
Torsi pengencangan [Nm] | < 1.2; (ketika insert kuningan bersentuhan dengan pasangan komponen) |
---|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 50 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |
---|