- Produk
- IN504A
Inductive sensor
IN504A
IN-3004-BPKG/10M/3D
Inductive sensor
IN504A
IN-3004-BPKG/10M/3D
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: IN511A Perbandingan produk: IN504A / IN511A Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 40 x 12 x 26 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 15; (24 V) |
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
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1300 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...3.25 |
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
Suhu sekitar [°C] | -20...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Tanda ATEX | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X | ||
---|---|---|---|
EME |
|
Data teknis
Berat [g] | 0.481 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | 40 x 12 x 26 |
Material | PBT |
Torsi pengencangan [Nm] | < 0.5 |
---|
Torsi pengencangan [Nm] | < 1.2; (ketika insert kuningan bersentuhan dengan pasangan komponen) |
---|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |
---|