- Produk
- IM505A
Inductive sensor
IM505A
IMC4030-CPKG/US-100-DPA/3D
Inductive sensor
IM505A
IMC4030-CPKG/US-100-DPA/3D
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: IM513A Perbandingan produk: IM505A / IM513A Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | komplementer |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 30 |
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 40 x 40 x 54 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC; (jika digunakan di luar area berbahaya: 10...36) |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 20 |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | komplementer |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 0.1 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 100 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 30 |
---|---|
Jarak pengoperasian [mm] | 0...24.3 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...20 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Perlindungan | IP 5x; (jika digunakan di luar area berbahaya: IP 67) |
Pengujian/persetujuan
Tanda ATEX | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA II T6 X | |||||||||||||
EME |
|
Data teknis
Berat [g] | 0.17 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | 40 x 40 x 54 |
Material | casing: PA; permukaan pendeteksian: PA hitam; penutup akhir: PA; klem: oranye; sekrup: baja tahan karat (1.4567 / 304Cu) |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Penguncian: penguncian, dapat diputar, baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
---|