- Produk
- IM0040
Inductive sensor
IM0040
IMC2015UARLA/SC/LS300BL/4,5CSA
Inductive sensor
IM0040
IMC2015UARLA/SC/LS300BL/4,5CSA
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Fungsi output | biasanya terbuka |
---|---|
Jangkauan pendeteksian [mm] | 15 |
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 40 x 40 x 66 |
Aplikasi
Fitur khusus | Tahan terhadap medan magnet; anti-percikan |
---|---|
Tahan terhadap medan magnet | ya |
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Kelas perlindungan | I |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Fungsi output | biasanya terbuka |
---|---|
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 5.5 |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] | 5.5 |
Arus beban minimal [mA] | 5.5 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 4.5 (140 V AC/DC) |
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] | 450 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 450 |
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekuensi peralihan AC [Hz] | 25 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 100 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | penguncian (melakukan interlock lagi setelah hubung singkat) |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 15 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...12.1 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|---|
Histeresis [X01] | 3...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | persegi panjang |
---|---|
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | 40 x 40 x 66 |
Material | casing: PPE; permukaan pendeteksian: PEI anti-percikan; klem: seng tuang |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x 7/8"; pengkodean: A |