- Produk
- IIT222
Inductive full-metal sensor
IIT222
IIK3020-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS
Inductive full-metal sensor
IIT222
IIK3020-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 20 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas; Casing dari logam penuh; Faktor koreksi K = 1 |
---|---|
Aplikasi | Penggunaan di area basah dan di industri makanan dan minuman |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 20 |
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
Kebocoran arus maks. [mA] | 0.1 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 250 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 20 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...16.2 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 1 / kuningan: 1 / aluminium: 1 / tembaga: 1 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Faktor koreksi K = 1 | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...100 |
---|---|
Perlindungan | IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | tipe berulir |
---|---|
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 |
Penamaan ulir | M30 x 1.5 |
Material | casing: baja tahan karat (1.4404 / 316L); permukaan pendeteksian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); mur pengunci: baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Casing dari logam penuh | ya |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|