- Produk
- II5966
Inductive sensor
II5966
IIK3012BBPKG/2M/PH/packard
Inductive sensor
II5966
IIK3012BBPKG/2M/PH/packard
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 12 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 58 |
Aplikasi
Fitur khusus | jangkauan pendeteksian yang lebih baik |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 15 |
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
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 100 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 12 |
---|---|
Jarak pengoperasian [mm] | 0...9.72 |
Jangkauan pendeteksian yang lebih baik | ya |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...20 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
Data teknis
Berat [g] | 0.224 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 58 |
Penamaan ulir | M30 x 1.5 |
Material | selongsong berulir: kuningan dilapisi perunggu putih; permukaan pendeteksian: PBT; penutup akhir: TPU |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PUR, Ø 5.4 mm; 3 x 0.5 mm² |
---|---|
Koneksi | Konektor: 1 x Weather-Pack ((12010717)) |