- Produk
- II5717
Inductive sensor
II5717
IIA3015-BPKG/LS-400-LPS RT
Inductive sensor
II5717
IIA3015-BPKG/LS-400-LPS RT
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: IIS207 Perbandingan produk: II5717 / IIS207 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 15 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 15; (24 V) |
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
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 250 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 15 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...12.1 |
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
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | tipe berulir |
---|---|
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 |
Penamaan ulir | M30 x 1.5 |
Material | kuningan berlapis nikel; CO-PC |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x 7/8"; pengkodean: A |
---|