- Produk
- II5003
Inductive sensor
II5003
II-3010-BNOG
Inductive sensor
II5003
II-3010-BNOG
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: II5450 Perbandingan produk: II5003 / II5450 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 10 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...55 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Output
Desain kelistrikan | NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 1 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 7 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 400 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 50 |
Pelindung hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 10 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...8.1 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
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
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 |
Penamaan ulir | M30 x 1.5 |
Material | PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |
---|