- Produk
- IGC215
Inductive sensor
IGC215
IGK3005-APKG/M/US-104-IPO/K0
Inductive sensor
IGC215
IGK3005-APKG/M/US-104-IPO/K0
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: IGC250 Perbandingan produk: IGC215 / IGC250 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 5 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Aplikasi | Penggunaan pada peralatan mesin, cairan pendingin, dan pelumas |
Media | hanya besi; tahan dari serpihan aluminium |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 10 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 25 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 5 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...4.05 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 68; ("Coolant") |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | tipe berulir |
---|---|
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | casing: kuningan dilapisi perunggu putih; permukaan pendeteksian: baja tahan karat (1.4305/303) |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|