- Produk
- IG9200
Inductive sensor
IG9200
IGB2005-ARKG/6M
Inductive sensor
IG9200
IGB2005-ARKG/6M
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 5 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 58 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...55 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 4.6 |
Arus beban minimal [mA] | 4 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 0.6 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 400 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 700 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 5 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...4.05 |
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
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 58 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | kuningan berlapis nikel; PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 6 m, PUR; 2 x 0.5 mm² |
---|