- Produk
- IG6592
Inductive sensor
IG6592
IGA4008BCPKG/US-100-DPA
Inductive sensor
IG6592
IGA4008BCPKG/US-100-DPA
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | komplementer |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 8 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 15; (24 V) |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | komplementer |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 0.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 500 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 8 |
---|---|
Jarak pengoperasian [mm] | 0...6.48 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...15 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Berat [g] | 75 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | selongsong berulir: kuningan dilapisi perunggu putih; permukaan pendeteksian: PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|