- Produk
- IG5939
Inductive AS-Interface sensor
IG5939
IGA2008-ASI/US-100
Inductive AS-Interface sensor
IG5939
IGA2008-ASI/US-100
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: IGC235 Perbandingan produk: IG5939 / IGC235 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | AS-i |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih) |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 8 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M18 x 1 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 25 |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Output
Desain kelistrikan | AS-i |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih) |
Pelindung hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 8 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...6.48 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.72 / aluminium: 0.42 / tembaga: 0.4 |
---|---|
Histeresis [X01] | 5 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | tipe berulir |
---|---|
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | M18 x 1 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | PBT; permukaan pendeteksian: PPE; klem: PPS |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|