- Produk
- IG5934
Inductive sensor
IG5934
IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US
Inductive sensor
IG5934
IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 8 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M18 x 1 |
Aplikasi
Fitur khusus | jangkauan pendeteksian yang lebih baik; Alat bantu pengaturan optik |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Output
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 5 |
Arus beban minimal [mA] | 5 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 1 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 100 |
Pelindung hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 8 |
---|---|
Jarak pengoperasian [mm] | 0...6.48 |
Jangkauan pendeteksian yang lebih baik | ya |
Akurasi/deviasi
Histeresis [X01] | 3...15 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | tipe berulir |
---|---|
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | M18 x 1 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | kuningan; PES; dilapisi PTFE |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Alat bantu pengaturan optik | ya |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Kabel: 0.3 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
---|---|
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |