- Produk
- IG5365
Inductive sensor
IG5365
IGA3005-BNKG
Inductive sensor
IG5365
IGA3005-BNKG
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: IG5455 Perbandingan produk: IG5365 / IG5455 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 5 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 15; (24 V) |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 500 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 5 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...4.05 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | tipe berulir |
---|---|
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | kuningan berlapis nikel; PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |
---|