- Produk
- IG5305
Inductive sensor
IG5305
IGB3008-BPKG/MS/20m
Inductive sensor
IG5305
IGB3008-BPKG/MS/20m
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 8 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M18 x 1 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 15; (24 V) |
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
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 200 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 8 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...6.5 |
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
Dimensi [mm] | M18 x 1 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | kuningan berlapis nikel; PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |
---|