- Produk
- IG5027
Inductive sensor
IG5027
IGA3008LBNOG/TS-600-ANO
Inductive sensor
IG5027
IGA3008LBNOG/TS-600-ANO
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: IG5578 Perbandingan produk: IG5027 / IG5578 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 8 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M18 x 1 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 15; (24 V) |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Output
Desain kelistrikan | NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 1 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 120 |
Pelindung hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 8 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...6.5 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|---|
Histeresis [X01] | 3...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Data teknis
Casing | tipe berulir |
---|---|
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | M18 x 1 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | kuningan berlapis nikel; PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x Ø 28 mm; pengkodean: A |
---|