- Produk
- IG0320
Inductive sensor
IG0320
IGA2008UARLA/SC/SL/LS-300BL
Inductive sensor
IG0320
IGA2008UARLA/SC/SL/LS-300BL
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Fungsi output | biasanya terbuka |
---|---|
Jangkauan pendeteksian [mm] | 8 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M18 x 1 |
Aplikasi
Fitur khusus | Tahan terhadap medan magnet |
---|---|
Tahan terhadap medan magnet | ya |
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 20...140 AC/DC |
Kelas perlindungan | I |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Output
Fungsi output | biasanya terbuka |
---|---|
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 5.5 |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] | 5.5 |
Arus beban minimal [mA] | 5.5 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 1.7 (140 V AC/DC) |
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] | 300 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 420 |
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] | 420; (/ 300 AC (20ms / 0,5Hz)) |
Frekuensi peralihan AC [Hz] | 25 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 500 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | penguncian (melakukan interlock lagi setelah hubung singkat) |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 8 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...6.5 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2 |
---|---|
Histeresis [X01] | 3...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | tipe berulir |
---|---|
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | M18 x 1 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | kuningan; PES; dilapisi PTFE |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x 7/8"; pengkodean: A |