- Produk
- IG010A
Inductive sensor
IG010A
IGA2005-ABOA/10M/3D
Inductive sensor
IG010A
IGA2005-ABOA/10M/3D
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Fungsi output | biasanya terbuka |
---|---|
Jangkauan pendeteksian [mm] | 5 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Output
Fungsi output | biasanya terbuka |
---|---|
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 6 |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] | 6.5 |
Arus beban minimal [mA] | 5 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) |
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] | 200 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekuensi peralihan AC [Hz] | 25 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 50 |
Tahan dari hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 5 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...4.05 |
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
Suhu sekitar [°C] | -20...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Tanda ATEX | II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME |
|
Data teknis
Berat [g] | 0.449 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Penamaan ulir | M18 x 1 |
Material | kuningan dilapisi perunggu putih; permukaan pendeteksian: PBT; penutup akhir: TPE-U |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Perlindungan yang diperlukan | sekring miniatur sesuai IEC60127-2 lembar 1; ≤ 2 A; cepat |
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
---|