- Produk
- IFC232
Inductive sensor
IFC232
IFG3004-BNKG/M/5V/0,76M/PH
Inductive sensor
IFC232
IFG3004-BNKG/M/5V/0,76M/PH
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
Casing | berbentuk silinder |
Dimensi [mm] | Ø 12 |
Aplikasi
Aplikasi | Penggunaan pada peralatan mesin, cairan pendingin, dan pelumas |
---|
Data kelistrikan
Toleransi tegangan pengoperasian [%] | 10 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 5 DC |
Konsumsi arus [mA] | < 15 |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Output
Desain kelistrikan | NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 0.4 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 0.1 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 10 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 700 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
---|---|
Jarak pengoperasian [mm] | 0...3.25 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...20 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 68; ("Coolant") |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | berbentuk silinder |
---|---|
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | Ø 12 |
Material | permukaan pendeteksian: LCP; casing: baja tahan karat; Braket siku: baja tahan karat; Jendela LED: PEI |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 0.76 m, PVC; sangat fleksibel; 3 x 0.34 mm² |
---|