- Produk
- IF7037
Inductive sensor
IF7037
IF-04-N US-D-S
Inductive sensor
IF7037
IF-04-N US-D-S
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Fungsi output | biasanya tertutup |
---|---|
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M12 x 1 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Aplikasi | tidak untuk penggunaan di area berbahaya (tidak disetujui ATEX) |
Instalasi | untuk katup; (38...63,5 (NW 40...65)) |
Data kelistrikan
Koneksi ke amplifier pengalih | ya |
---|---|
Amplifier pengalih | koneksi ke amplifier pengalih sesuai dengan EN 60947-5-6 |
Tegangan nominal DC [V] | 8.2; (1kΩ) |
Tegangan suplai DC [V] | 7.5...30 |
Konsumsi arus [mA] | tidak diredam: > 2,1; diredam: < 1; per sensor |
Kelas perlindungan | II |
Output
Fungsi output | biasanya tertutup |
---|---|
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 30; (per sensor) |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1500 |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Berat [g] | 0.001 |
---|---|
Casing | tipe berulir |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | M12 x 1 |
Penamaan ulir | M12 x 1 |
Material | PBT; Target: baja tahan karat (1.4301/304) |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|||
---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas |
---|