- Produk
- IF6022
Inductive sensor
IF6022
IFG3007-ANOG/1M
Inductive sensor
IF6022
IFG3007-ANOG/1M
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: IF6019 Perbandingan produk: IF6022 / IF6019 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 7 |
Casing | berbentuk silinder |
Dimensi [mm] | Ø 11 / L = 38 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 4.75...5.5 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 15 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Output
Desain kelistrikan | NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 1 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 50 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 400 |
Pelindung hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 7 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...5.7 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
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
Casing | berbentuk silinder |
---|---|
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | Ø 11 / L = 38 |
Material | PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 1 m, PVC; 3 x 0.34 mm² |
---|