- Produk
- IF5841
Inductive sensor
IF5841
IFK3003BBPKG/V4A/50M
Inductive sensor
IF5841
IFK3003BBPKG/V4A/50M
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 3 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M12 x 1 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 15; (24 V) |
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
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 400 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 3 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...2.4 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|---|
Histeresis [X01] | 3...15 |
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
Dimensi [mm] | M12 x 1 |
Penamaan ulir | M12 x 1 |
Material | baja tahan karat (1.4571 / 316Ti); PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 50 m, PVC; 3 x 0.34 mm² |
---|