- Produk
- IF0307
Inductive sensor
IF0307
IF-2004-BBOW RT
Inductive sensor
IF0307
IF-2004-BBOW RT
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: IF0004 Perbandingan produk: IF0307 / IF0004 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Fungsi output | biasanya tertutup |
---|---|
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M12 x 1 / L = 71.5 |
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 20...250 AC |
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Output
Fungsi output | biasanya tertutup |
---|---|
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] | 8.5 |
Arus beban minimal [mA] | 8 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 2 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekuensi peralihan AC [Hz] | 25 |
Pelindung hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...3.25 |
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
Dimensi [mm] | M12 x 1 / L = 71.5 |
Penamaan ulir | M12 x 1 |
Material | PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
---|