- Produk
- IE9212
Inductive sensor
IE9212
IEB3002BBPKG/UP/0,8MPUR/US
Inductive sensor
IE9212
IEB3002BBPKG/UP/0,8MPUR/US
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 2 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M8 x 1 / L = 42 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...55 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 4.5 |
Arus beban minimal [mA] | 5 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 0.6 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1000 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 2 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...1.62 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|---|
Histeresis [X01] | 3...15 |
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
Dimensi [mm] | M8 x 1 / L = 42 |
Penamaan ulir | M8 x 1 |
Material | kuningan dilapisi perunggu putih |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Kabel: 0.8 m, PUR |
---|---|
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |