- Produk
- IE5239
Inductive sensor
IE5239
IEA2001-AROG/PUR/KABEL
Inductive sensor
IE5239
IEA2001-AROG/PUR/KABEL
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 1 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 5...36 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Output
Desain kelistrikan | PNP/NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 4.6 |
Arus beban minimal [mA] | 4 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 0.8 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 2000 |
Pelindung hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 1 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...0.8 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.3 / tembaga: 0.2 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | tipe berulir |
---|---|
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Penamaan ulir | M8 x 1 |
Material | kuningan berlapis nikel; PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0.14 mm² |
---|