- Produk
- IE5230
Inductive sensor
IE5230
IEB3001,2BPOG/AS-510-TPS
Inductive sensor
IE5230
IEB3001,2BPOG/AS-510-TPS
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 1.2 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 15; (24 V) |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 1 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 750 |
Pelindung hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 1.2 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 1.2 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...9.7 |
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
Suhu sekitar [°C] | 0...50 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Data teknis
Casing | tipe berulir |
---|---|
Pemasangan | flush mountable |
Dimensi [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Penamaan ulir | M8 x 1 |
Material | casing: kuningan berlapis nikel; permukaan pendeteksian: PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M8; pengkodean: A |
---|