- Produk
- IE5143
Inductive sensor
IE5143
IEA3001-BNOG/10m
Inductive sensor
IE5143
IEA3001-BNOG/10m
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 1 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 15; (24 V) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Output
Desain kelistrikan | NPN | |
---|---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup | |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 1 | |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 | |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 750 | |
Catatan tentang frekuensi peralihan [Hz] |
|
|
Pelindung hubung singkat | tidak | |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 1 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...0.8 |
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
Dimensi [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Penamaan ulir | M8 x 1 |
Material | kuningan dilapisi perunggu putih; PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0.14 mm² |
---|