Inductive sensor
IE5114
IEC3002-BNOG/20m
Inductive sensor
IE5114
IEC3002-BNOG/20m
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 2 |
Casing | tipe berulir |
Dimensi [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 15; (24 V) |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Output
Desain kelistrikan | NPN |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 1 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 800 |
Pelindung hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 2 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...1.6 |
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
MTTF [ANN] | 5541 |
Data teknis
Casing | tipe berulir |
---|---|
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
Penamaan ulir | M8 x 1 |
Material | PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0.14 mm² |
---|