- Produk
- ID5011
Inductive sensor
ID5011
ID-3050-APOG/20m
Inductive sensor
ID5011
ID-3050-APOG/20m
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 50 |
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 120 x 80 x 30 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 7; (24 V) |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya tertutup |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 1 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 200 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 30 |
Pelindung hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 50 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan | ya |
Jangkauan pendeteksian pengaturan pabrik [mm] | 50 |
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 50 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...40.5 |
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
Suhu sekitar [°C] | -10...50 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | persegi panjang |
---|---|
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | 120 x 80 x 30 |
Material | PPE dimodifikasi |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 20 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |
---|