Inductive sensor
IB5132
IB-3020-BPKG/10M/PH
Inductive sensor
IB5132
IB-3020-BPKG/10M/PH
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 20 |
Casing | berbentuk silinder |
Dimensi [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 15; (24 V) |
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
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 60 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 20 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...16.2 |
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
MTTF [ANN] | 1853 |
Data teknis
Casing | berbentuk silinder |
---|---|
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Material | PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 10 m, PUR; 3 x 0.5 mm² |
---|