- Produk
- IB5117
Inductive sensor
IB5117
IB-3030-BPKG/US-100-DPS
Inductive sensor
IB5117
IB-3030-BPKG/US-100-DPS
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: IB5125 Perbandingan produk: IB5117 / IB5125 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 30 |
Casing | berbentuk silinder |
Dimensi [mm] | Ø 34 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...55 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | 5; (24 V) |
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
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 7 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 30 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 30 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...24.3 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Data teknis
Casing | berbentuk silinder |
---|---|
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | Ø 34 |
Material | PBT |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|