- Produk
- IB0022
Inductive sensor
IB0022
IB-2020-BBOW/15m
Inductive sensor
IB0022
IB-2020-BBOW/15m
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Fungsi output | biasanya tertutup |
---|---|
Jangkauan pendeteksian [mm] | 20 |
Casing | berbentuk silinder |
Dimensi [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 20...250 AC |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Output
Fungsi output | biasanya tertutup |
---|---|
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] | 5.5 |
Arus beban minimal [mA] | 5 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] | 300; (500 (...50 °C)) |
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekuensi peralihan AC [Hz] | 15 |
Pelindung hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 20 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...16.2 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.4 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
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
Casing | berbentuk silinder |
---|---|
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Material | PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 15 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
---|