- Produk
- IA5125
Inductive AS-Interface sensor
IA5125
IAE2010-ASI
Inductive AS-Interface sensor
IA5125
IAE2010-ASI
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | AS-i |
---|---|
Jangkauan pendeteksian [mm] | 10 |
Casing | berbentuk silinder |
Dimensi [mm] | Ø 20 / L = 92 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 30 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | AS-i |
---|---|
Pelindung hubung singkat | ya |
Tipe pelindung hubung singkat | berpulsa |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 10 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Klasifikasi AS-i
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 1 |
---|---|
Kode ID AS-i [hex] | 1 |
Sertifikat AS-i | 02601 |
Data teknis
Casing | berbentuk silinder |
---|---|
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | Ø 20 / L = 92 |
Material | PBT; Jendela LED: PC |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | terminal: ...2.5 mm² |
---|