- Produk
- IA5020
Inductive sensor
IA5020
IA-2010SFROG/10M
Inductive sensor
IA5020
IA-2010SFROG/10M
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP; (sistem pemantauan mandiri) |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih) |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 10 |
Casing | berbentuk silinder |
Dimensi [mm] | Ø 20 |
Data kelistrikan
Koneksi ke amplifier pengalih | ya |
---|---|
Amplifier pengalih | koneksi ke monitor kontrol F400 atau sebagai DNP DC 2 kawat |
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Output
Desain kelistrikan | PNP; (sistem pemantauan mandiri) |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 6.5 |
Arus beban minimal [mA] | 5 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 1.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 70 |
Pelindung hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 10 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...8.1 |
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
Casing | berbentuk silinder |
---|---|
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | Ø 20 |
Material | PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |
---|