- Produk
- IA0047
Inductive sensor
IA0047
IA-2010-BBOW/PPU
Inductive sensor
IA0047
IA-2010-BBOW/PPU
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: IA0027 Perbandingan produk: IA0047 / IA0027 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Fungsi output | biasanya tertutup |
---|---|
Jangkauan pendeteksian [mm] | 10 |
Casing | berbentuk silinder |
Dimensi [mm] | Ø 20 / L = 77 |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Output
Fungsi output | biasanya tertutup |
---|---|
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 6 |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan AC [V] | 6.5 |
Arus beban minimal [mA] | 5 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) |
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekuensi peralihan AC [Hz] | 25 |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 70 |
Pelindung hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 10 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...8.1 |
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
Casing | berbentuk silinder |
---|---|
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | Ø 20 / L = 77 |
Material | PBT |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PUR / PVC; sangat fleksibel; 2 x 0.5 mm² |
---|