- Produk
- E89124
Digital display
E89124
DISPLAY/DA340
Digital display
E89124
DISPLAY/DA340
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Aplikasi | menampilkan dan memantau sinyal analog; misalnya sensor tekanan, sensor suhu atau sensor aliran |
---|
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Konsumsi arus [mA] | 200 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...45 |
---|---|
Perlindungan | IP 44; (di bagian depan) |
Data teknis
Tipe pemasangan | potongan panel: 91 x 43 mm |
---|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|