- Produk
- E89103
Digital display
E89103
DISPLAY/DX340/24VAC
Digital display
E89103
DISPLAY/DX340/24VAC
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E89106 Perbandingan produk: E89103 / E89106 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Aplikasi | evaluasi dan display universal untuk semua unit fisik yang dapat diperoleh dari urutan pulsa |
---|
Data kelistrikan
Frekuensi AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tegangan pengoperasian [V] | 24 AC |
Konsumsi arus [mA] | 200 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...45 |
---|---|
Perlindungan | IP 44; (di bagian depan) |
Data teknis
Tipe pemasangan | potongan panel: 91 x 43 mm |
---|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|