- Produk
- E70225
AS-Interface flat cable insulation displacement connector
E70225
FK-Abgriff M12 2polig VA
AS-Interface flat cable insulation displacement connector
E70225
FK-Abgriff M12 2polig VA
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 24 DC |
---|---|
Total beban arus maks. [A] | 2 |
Kondisi pengoperasian
Perlindungan | IP 67 |
---|
Data teknis
Material | PA; Mur pengunci: baja tahan karat; Segel: FKM |
---|---|
Material bodi detakan | PA |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA |