- Produk
- E70139
Connection cable
E70139
VDOAH040MSS0005A03STGH030MSS
Connection cable
E70139
VDOAH040MSS0005A03STGH030MSS
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Material | TPU |
---|---|
Material bodi detakan | TPU |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |