- Produk
- E70124
Connection cable
E70124
VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS
Connection cable
E70124
VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Material | TPU; PBT |
Material bodi detakan | TPU / PBT |
Material mur | PBT / PA |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU / PBT; Penguncian: PBT |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0.25 mm² |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU / PBT; Penguncian: PA |