- Produk
- E70100
Wirable socket
E70100
SDOGL070PLSFKPG
Wirable socket
E70100
SDOGL070PLSFKPG
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E70142 Perbandingan produk: E70100 / E70142 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Total beban arus maks. [A] | 10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...100 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 29 x 29 x 71 |
---|---|
Material | PBT |
Material bodi detakan | PBT |
Material mur | PBT |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
terminal: ...2.5 mm²; Selubung kabel: Ø 10...12 mm |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x Rd24, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PBT; Penguncian: PBT |
---|