- Produk
- E70064
Y connection cable
E70064
YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS
Y connection cable
E70064
YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Berat [g] | 132.6 |
---|---|
Material bodi detakan | TPU |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Material penyegel | FKM |
Jumlah port kotak splitter | 2 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 1.5 m, PUR, hitam, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
Koneksi listrik - colokan C
Koneksi | Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, hitam; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm |
---|
Koneksi listrik - soket A
Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, hitam transparan; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Segel: FKM; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm |
Koneksi listrik - soket B
Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, hitam transparan; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Segel: FKM; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm |