- Produk
- E70059
Connection cable
E70059
VSTAH040MSS0020A04DOAH040MSS
Connection cable
E70059
VSTAH040MSS0020A04DOAH040MSS
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Material | TPU |
---|---|
Material bodi detakan | TPU |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 20 m, PUR / PVC, oranye, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm ) |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |