- Produk
- E70023
Connection cable
E70023
VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS
Connection cable
E70023
VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E11381 Perbandingan produk: E70023 / E11381 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Material | TPU |
---|---|
Material bodi detakan | TPU |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 0.3 m, PUR / PVC, oranye, Ø 4.5 mm; 3 x 0.34 mm² |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |