Wirable socket
E60157
SDOGK170MKLFKSG
Wirable socket
E60157
SDOGK170MKLFKSG
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 4.5...30 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...125 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Berat [g] | 68.6 |
---|---|
Dimensi [mm] | 28 x 28 x 52 |
Material | kuningan dalam selubung plastik; PA 6.6 hitam |
Material bodi detakan | kuningan / PA 6.6, dalam selubung plastik |
Material mur | kuningan, dalam selubung plastik / PA 6.6, dalam selubung plastik |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
koneksi penyolderan/crimping: ...0.5 mm² |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M23, lurus; Bodi cetakan: kuningan / PA 6.6, dalam selubung plastik; Penguncian: kuningan, dalam selubung plastik |
---|